Valikko Haku

N/A Leviävä 4.0 mm 8.7 mm (PT)

Värittömästä nailonista valmistettu painoniitti. Tarjoaa nopean, taloudellisen ja pysyvän kiinnitysratkaisun. Niitti laajenee ja kiinnittyy siten tiiviimmin Takaa hyvän sähköneristyksen sekä tärinän-, hankauksen- ja korroosionkeston. ‌Saatavana asennustyökalu nopeampaan kiinnitykseen ja suositeltuun käyttötapaan
Tuotekoodi:

093000869902

828 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 499 0,256 €
500 - 999 0,2396 €
1000 + 0,1861 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

64,00 €

250 x 0,256 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 11.0 mm
Yhteensopiva reiän halkaisija 4.8 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 4.0 - 8.7 mm
Kannan läpimitta 7.1 mm
Kannan korkeus 1.2 mm
Niittityyppi Leviävä
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Väri Musta
Koko materiaali Nailon 6/6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä