Valikko Haku

Painoniitti 3.0 mm 1.0 mm 4.0 mm Nailon Väritön

Tämä ristipäinen painoniitti on valmistettu mustasta nailon 6/6:sta. Se tarjoaa nopean ja edullisen kiinnitysratkaisun, jolla on hyvät sähköneristysominaisuudet. Voidaan asentaa painoniittien käsityökalulla asennuksen nopeuttamiseksi. Asennetaan asettamalla niitti reikään ja painamalla niittiä painimella, jolloin haarat laajenevat ja lukitsevat sen paikoilleen.
Tuotekoodi:

093011000002

28964 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 499 0,0607 €
500 - 999 0,0536 €
1000 + 0,0384 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

15,18 €

250 x 0,0607 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 5.7 mm
Yhteensopiva reiän halkaisija 3.0 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 1.0 - 4.0 mm
Kannan läpimitta 5.0 mm
Kannan korkeus 1.3 mm
Niittityyppi Leviävä
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Väri Väritön
Koko materiaali Nailon 6/6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä