Valikko Haku

Painoniitti 3.5 mm 1.0 mm 5.0 mm Nailon Valkoinen

Tämä painokiinnike on suunniteltu napsahtamaan ja lukittumaan valmiisiin reikiin tuottaen erinomaisen liitoksen erinomaisella tärinän-, hankauksen- ja korroosionkestolla. Valmistettu värittömästä nailonista.
Tuotekoodi:

093012011302

173 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 499 0,0629 €
500 - 999 0,0553 €
1000 + 0,0395 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

15,73 €

250 x 0,0629 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 6.8 mm
Yhteensopiva reiän halkaisija 3.5 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 1.0 - 5.0 mm
Kannan läpimitta 6.0 mm
Kannan korkeus 1.3 mm
Niittityyppi Painoniitti
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Väri Valkoinen
Koko materiaali Nailon 6/6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä