Valikko Haku

N/A Leviävä 1.5 mm 7.0 mm (PT)

Värittömästä nailon 6/6:sta valmistettu painoniitti. Asennetaan asettamalla niitti reikään ja painamalla niittiä painimella, jolloin haarat laajenevat ja lukitsevat sen paikoilleen.
Tuotekoodi:

093014026102

45865 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 499 0,0944 €
500 - 999 0,0829 €
1000 + 0,0595 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

23,60 €

250 x 0,0944 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 9.2 mm
Yhteensopiva reiän halkaisija 5.0 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 1.5 - 7.0 mm
Kannan läpimitta 8.5 mm
Kannan korkeus 1.8 mm
Niittityyppi Leviävä
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Väri Harmaa
Koko materiaali Nailon 6/6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä