Valikko Haku

Painoniitti 6.0 mm 2.0 mm 8.0 mm Nailon Valkoinen

Tämä painokiinnike on suunniteltu napsahtamaan ja lukittumaan valmiisiin reikiin tuottaen erinomaisen liitoksen erinomaisella tärinän-, hankauksen- ja korroosionkestolla. Valmistettu värittömästä nailonista.
Tuotekoodi:

093015011302

7288 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 499 0,1139 €
500 - 999 0,1004 €
1000 + 0,0718 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

28,48 €

250 x 0,1139 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 10.5 mm
Yhteensopiva reiän halkaisija 6.0 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 2.0 - 8.0 mm
Kannan läpimitta 10.0 mm
Kannan korkeus 2.2 mm
Niittityyppi Painoniitti
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Väri Valkoinen
Koko materiaali Nailon 6/6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä