Valikko Haku

N/A Leviävä 5.5 mm 9.7 mm (PT)

Värittömästä nailon 6/6:sta valmistettu painoniitti. Asennetaan asettamalla niitti reikään ja painamalla niittiä painimella, jolloin haarat laajenevat ja lukitsevat sen paikoilleen.
Tuotekoodi:

61PR100800

1079 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0744 €
5000 - 19999 0,067 €
20000 + 0,0603 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

74,40 €

1000 x 0,0744 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 10.7 mm
Yhteensopiva reiän halkaisija 4.0 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 5.5 - 9.7 mm
Kannan läpimitta 5.5 mm
Kannan korkeus 1.3 mm
Niittityyppi Leviävä
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Väri Väritön
Koko materiaali Nailon 6/6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä