Valikko Haku

Painoniitti 4.8 mm 2.0 mm 9.5 mm Nailon Musta

Värittömästä nailon 6/6:sta valmistettu painoniitti. Asennetaan asettamalla niitti reikään ja painamalla niittiä painimella, jolloin haarat laajenevat ja lukitsevat sen paikoilleen.
Tuotekoodi:

61PR300300B

5998 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0984 €
5000 - 9999 0,0843 €
10000 + 0,0739 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

98,40 €

1000 x 0,0984 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 11.4 mm
Yhteensopiva reiän halkaisija 4.8 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 2.0 - 9.5 mm
Kannan läpimitta 7.1 mm
Kannan korkeus 1.2 mm
Niittityyppi Leviävä
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Väri Musta
Koko materiaali Nailon 6/6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä