Valikko Haku

N/A Leviävä 3.2 mm 7.9 mm (PT)

Värittömästä nailon 6/6:sta valmistettu painoniitti. Asennetaan asettamalla niitti reikään ja painamalla niittiä painimella, jolloin haarat laajenevat ja lukitsevat sen paikoilleen.
Tuotekoodi:

61PR700300

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,1072 €
2500 - 9999 0,0965 €
10000 + 0,0868 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

53,60 €

500 x 0,1072 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 11.9 mm
Yhteensopiva reiän halkaisija 5.7 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 3.2 - 7.9 mm
Kannan läpimitta 11.1 mm
Kannan korkeus 1.9 mm
Niittityyppi Leviävä
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Väri Väritön
Koko materiaali Nailon 6/6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä