Valikko Haku

N/A Kiinnitysniitit 4.0 mm 7.1 mm (PT)

Nämä painoniitit on valmistettu värittömästä nailonista ja tarjoavat nopean ja edullisen kiinnitysratkaisun, jolla on hyvät sähköneristysominaisuudet. Voidaan asentaa painoniittien käsityökalulla asennuksen nopeuttamiseksi.
Tuotekoodi:

PPR-2

73192 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2656 €
5000 - 9999 0,2464 €
10000 + 0,219 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

265,60 €

1000 x 0,2656 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 9.7 mm
Yhteensopiva reiän halkaisija 4.8 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 4.0 - 7.1 mm
Kannan läpimitta 10.9 mm
Kannan korkeus 1.5 mm
Niittityyppi Kiinnitysniitit
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Väri Väritön
Koko materiaali Nailon 6/6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä