Valikko Haku

Painoniitti 6.4 mm 7.1 mm 12.7 mm Nailon Musta

Nämä painoniitit on valmistettu mustasta nailonista ja tarjoavat nopean ja edullisen kiinnitysratkaisun, jolla on hyvät sähköneristysominaisuudet. Voidaan asentaa painoniittien käsityökalulla asennuksen nopeuttamiseksi.
Tuotekoodi:

PPR-4B

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1118 €
5000 - 9999 0,0947 €
10000 - 24999 0,0843 €
25000 + 0,076 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

111,80 €

1000 x 0,1118 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 15.8 mm
Yhteensopiva reiän halkaisija 6.4 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 7.1 - 12.7 mm
Kannan läpimitta 11.9 mm
Kannan korkeus 2.0 mm
Niittityyppi Leviävä
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Väri Musta
Koko materiaali Nailon 6/6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä