Valikko Haku

Painoniitti 4.8 mm 1.0 mm 9.5 mm Nailon Väritön

Nämä painoniitit on valmistettu värittömästä nailonista ja tarjoavat nopean ja edullisen kiinnitysratkaisun, jolla on hyvät sähköneristysominaisuudet. Voidaan asentaa painoniittien käsityökalulla asennuksen nopeuttamiseksi.
Tuotekoodi:

PPR-5

1970 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,5134 €
5000 + 0,4833 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

513,40 €

1000 x 0,5134 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 10.7 mm
Yhteensopiva reiän halkaisija 4.8 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 1.0 - 9.5 mm
Kannan läpimitta 7.1 mm
Kannan korkeus 1.6 mm
Niittityyppi Kiinnitysniitit
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Väri Väritön
Koko materiaali Nailon 6/6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä