Valikko Haku

Painoniitti 6.1 mm 2.5 mm 4.1 mm PE Musta

Tämä painoniitti on valmistettu mustasta nailonista, ja sitä voidaan käyttää kohteissa, joissa vaaditaan nopeaa, työkalutonta niveltä. Työnnä niitti työkappaleeseen ja kiinnitä se painamalla niitin päätä alaspäin. UL94 V-2 -luokiteltu.
Tuotekoodi:

PPR-6060B

7386 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2081 €
5000 - 9999 0,193 €
10000 + 0,1697 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

208,10 €

1000 x 0,2081 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 6.1 mm
Yhteensopiva reiän halkaisija 6.1 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 2.5 - 4.1 mm
Kannan läpimitta 10.9 mm
Kannan korkeus 1.5 mm
Niittityyppi Kiinnitysniitit
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Väri Musta
Koko materiaali Polyetyleeni
Tullinimike 3926909790

Tuote PPR-6060B korvaa:

Painoniitti - Painettava niitti ; Musta ; Nailon; Yhteensopiva reiän halkaisija 6.1 mm | 0.24 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 2.5 - 4.0 mm | 0.098 - 0.157 in
Tuotekoodi: 172616069902

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä