Valikko Haku

N/A Leviävä 2.5 mm 4.1 mm (PT)

Tämä painoniitti on valmistettu valkoisesta nailonista, ja sitä voidaan käyttää kohteissa, joissa vaaditaan nopeaa, työkalutonta niveltä. Työnnä niitti työkappaleeseen ja kiinnitä se painamalla niitin päätä alaspäin. UL94 V-2 -luokiteltu.
Tuotekoodi:

PPR-6060W

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2026 €
5000 - 9999 0,1903 €
10000 + 0,1684 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

202,60 €

1000 x 0,2026 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 6.1 mm
Yhteensopiva reiän halkaisija 6.1 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 2.5 - 4.1 mm
Kannan läpimitta 10.9 mm
Kannan korkeus 1.5 mm
Niittityyppi Leviävä
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Väri Valkoinen
Koko materiaali Polyetyleeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä