Valikko Haku

N/A Kiinnitysniitit 3.0 mm 7.0 mm (PT)

Nämä painoniitit on valmistettu mustasta nailonista ja tarjoavat nopean ja edullisen kiinnitysratkaisun, jolla on hyvät sähköneristysominaisuudet. Voidaan asentaa painoniittien käsityökalulla asennuksen nopeuttamiseksi.
Tuotekoodi:

PPR-93-14B

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,6544 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

654,40 €

1000 x 0,6544 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 11.0 mm
Yhteensopiva reiän halkaisija 5.0 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 3.0 - 7.0 mm
Kannan läpimitta 9.7 mm
Kannan korkeus 2.0 mm
Niittityyppi Kiinnitysniitit
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Väri Musta
Koko materiaali Nailon 6/6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä