Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
93 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Väri Materiaali Kannan korkeus Kannan läpimitta Yhteensopivat paneelin paksuudet Osta
0,108 € - 0,1711 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
Valkoinen
Nailon
3.0 mm
13.5 mm
3.0 - 10.0 mm
0,1779 € - 0,2163 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.1 mm
Valkoinen
Nailon
2.0 mm
5.8 mm
3.0 - 4.1 mm
0,3231 € - 0,3477 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
Musta
Nailon
3.3 mm
9.9 mm
1.3 - 3.0 mm
0,1903 € - 0,2327 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.1 mm
Musta
Nailon
2.8 mm
9.4 mm
3.0 - 4.1 mm
1,3307 € - 1,3307 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
Väritön
Nailon
2.0 mm
7.1 mm
1.5 - 5.0 mm
0,8556 € - 0,8556 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5 mm
Musta
Nailon
2.0 mm
9.4 mm
2.5 - 4.0 mm
0,1492 € - 0,1834 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.1 mm
Musta
Nailon
2.0 mm
5.8 mm
3.0 - 4.1 mm
0,108 € - 0,1711 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
Harmaa
Nailon
3.0 mm
13.5 mm
3.0 - 10.0 mm
0,077 € - 0,0951 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.2 mm
Väritön
Nailon
2.5 mm
9.5 mm
3.6 - 14 mm
0,0868 € - 0,1072 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
Väritön
Nailon
2.8 mm
15.9 mm
2.4 - 7.9 mm
0,0603 € - 0,0744 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
Väritön
Nailon
1.2 mm
4.8 mm
0.8 - 3.6 mm
0,0868 € - 0,1072 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.7 mm
Väritön
Nailon
1.9 mm
11.1 mm
3.2 - 7.9 mm
0,0603 € - 0,0744 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
Väritön
Nailon
1.3 mm
5.5 mm
5.5 - 9.7 mm
  • / 5
Painoniitti 8.0 mm 3.0 mm 10.0 mm Nailon Valkoinen

093017011302

Hinta-alue
0,1711 € - 0,108 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    13.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.0 - 10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
N/A Leviävä 3.0 mm 4.1 mm (PT)

PPR-3055W

Hinta-alue
0,2163 € - 0,1779 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.6 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.0 - 4.1 mm
  • Kannan läpimitta
    5.8 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
Painoniitti 4.8 mm 1.3 mm 3.0 mm Nailon Musta

PPR-4850B

Hinta-alue
0,3477 € - 0,3231 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.1 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.3 - 3.0 mm
  • Kannan läpimitta
    9.9 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
Painoniitti 5.1 mm 3.0 mm 4.1 mm Nailon Musta

PPR-5060B

Hinta-alue
0,2327 € - 0,1903 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.1 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.0 - 4.1 mm
  • Kannan läpimitta
    9.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm
Painoniitti 5.0 mm 1.5 mm 5.0 mm Nailon Väritön

PPR-93-7

Hinta-alue
1,3307 € - 1,3307 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.4 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.5 - 5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.1 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
Painoniitti 5.5 mm 2.5 mm 4.0 mm Nailon Musta

PPR-1B

Hinta-alue
0,8556 € - 0,8556 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11.4 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.5 - 4.0 mm
  • Kannan läpimitta
    9.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
Painoniitti 3.1 mm 3.0 mm 4.1 mm Nailon Musta

PPR-3055B

Hinta-alue
0,1834 € - 0,1492 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.6 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.0 - 4.1 mm
  • Kannan läpimitta
    5.8 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
N/A Leviävä 3.0 mm 10.0 mm (PT)

093017026102

Hinta-alue
0,1711 € - 0,108 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    13.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.0 - 10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    13.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
N/A Leviävä 3.6 mm 14 mm (PT)

61PR400700

Hinta-alue
0,0951 € - 0,077 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    15.9 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.6 - 14 mm
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
N/A Leviävä 2.4 mm 7.9 mm (PT)

61PR010300

Hinta-alue
0,1072 € - 0,0868 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    12.3 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.4 - 7.9 mm
  • Kannan läpimitta
    15.9 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm
N/A Leviävä 0.8 mm 3.6 mm (PT)

61PR900000

Hinta-alue
0,0744 € - 0,0603 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.8 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.6 mm
  • Kannan läpimitta
    4.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.2 mm
N/A Leviävä 3.2 mm 7.9 mm (PT)

61PR700300

Hinta-alue
0,1072 € - 0,0868 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11.9 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.2 - 7.9 mm
  • Kannan läpimitta
    11.1 mm
  • Kannan korkeus
    1.9 mm
N/A Leviävä 5.5 mm 9.7 mm (PT)

61PR100800

Hinta-alue
0,0744 € - 0,0603 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    10.7 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.5 - 9.7 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm