Valikko Haku

Irrotettava N/A Väritön (PT)

Tämä irrotettava niitti on valmistettu kahdesta mustasta nailonkomponentista, varresta ja läpiviennistä. Se voidaan irrottaa vetämällä ensin varsi sisään ja sen jälkeen läpivienti. Varsi ja läpivienti toimitetaan kokoamattomina.
Tuotekoodi:

61RR188062

6990 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,5887 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

588,70 €

1000 x 0,5887 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Asennusreiän muoto Pyöreä
Reiän halkaisija A 4.8 mm
Paneelin paksuusalue 1.6 mm
Kannan läpimitta 9.5 mm
Kannan korkeus 1.8 mm
Valmiiksi koottu niitti Kyllä
Väri Väritön
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä