Valikko Haku

Painoniitit - muovi, paino, pyöreä/neliömäinen reikä

Varastossa

These Push-In Rivets feature a pin for easy finger-pressure installation. They are a versatile rivet that can be mounted in round, square or rectangular holes. Square hole mounting is used for anti-rotation applications.

The rivet features a pin and a grommet, with options supplied either assembled or pre-assembled. These rivets can also be removed after installation, for added convenience.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 Material Flammability Rating


Series Code :SR2306

Sarjanumero: SR2306

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
5 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Materiaalin syttyvyysstandardi Asennusreiän muoto Väri Paneelin paksuusalue Osta
0,3053 € - 0,3272 € 855 Varastossa
UL94 V-0
Pyöreä/Neliö
Musta
3.5 - 5.5 mm
0,095 € - 0,1423 € 952 Varastossa
UL94 V-2
Pyöreä/Neliö
Väritön
3.5 - 5.0 mm
0,3066 € - 0,3285 € 7943 Varastossa
UL94 V-0
Pyöreä/Neliö
Musta
1.5 - 3.5 mm
0,5887 € - 0,5887 € 6990 Varastossa
UL94 V-2
Pyöreä
Väritön
1.6 mm
0,5887 € - 0,5887 € Kysy toimitusaikaa täältä
UL94 V-2
Pyöreä
Väritön
3.2 mm
Vapautettava N/A Musta (PT)

RRR-2

Hinta-alue
0,3272 € - 0,3053 €

Varastotasot
855 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän muoto
    Pyöreä/Neliö
  • Reiän halkaisija B
    5.5 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    4.8 mm
  • Reiän maksimihalkaisija
    5.3 mm
  • Paneelin paksuusalue
    3.5 - 5.5 mm
Painoniitti 5.6 mm 3.5 mm 5.0 mm Nailon Väritön

PPR-10

Hinta-alue
0,1423 € - 0,095 €

Varastotasot
952 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän muoto
    Pyöreä/Neliö
  • Reiän halkaisija A
    6.4 mm
  • Reiän halkaisija B
    5.6 mm
  • Paneelin paksuusalue
    3.5 - 5.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
Vapautettava N/A Musta (PT)

RRR-1

Hinta-alue
0,3285 € - 0,3066 €

Varastotasot
7943 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän muoto
    Pyöreä/Neliö
  • Reiän halkaisija B
    4.5 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    4.8 mm
  • Reiän maksimihalkaisija
    5.3 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.5 - 3.5 mm
Irrotettava N/A Väritön (PT)

61RR188062

Hinta-alue
0,5887 € - 0,5887 €

Varastotasot
6990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän muoto
    Pyöreä
  • Reiän halkaisija A
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
Irrotettava N/A Väritön (PT)

61RR188125

Hinta-alue
0,5887 € - 0,5887 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennusreiän muoto
    Pyöreä
  • Reiän halkaisija A
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    3.2 mm
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm