Valikko Haku

Painoniitti 5.6 mm 3.5 mm 5.0 mm Nailon Väritön

Tämä monipuolinen painoniitti on valmistettu värittömästä nailonista, siinä on leveä ja litteä pää ja se voidaan asentaa niin neliönmuotoiseen kuin pyöreään reikään. UL94 V2 -luokiteltu.
Tuotekoodi:

PPR-10

952 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1423 €
5000 - 9999 0,1337 €
10000 - 24999 0,118 €
25000 + 0,095 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

142,30 €

1000 x 0,1423 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Asennusreiän muoto Pyöreä/Neliö
Reiän halkaisija A 6.4 mm
Reiän halkaisija B 5.6 mm
Paneelin paksuusalue 3.5 - 5.0 mm
Kannan korkeus 1.5 mm
Tapin pään halkaisija 10.9 mm
Tapin pään korkeus 1.0 mm
Valmiiksi koottu niitti Kyllä
Väri Väritön
Koko materiaali Nailon 6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä