Valikko Haku

Vapautettava N/A Musta (PT)

Tämä irrotettava niitti on valmistettu kahdesta mustasta nailonkomponentista, varresta ja läpiviennistä. Se voidaan irrottaa vetämällä ensin varsi sisään ja sen jälkeen läpivienti. Varsi ja läpivienti toimitetaan kokoamattomina.
Tuotekoodi:

RRR-2

855 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,3272 €
5000 + 0,3053 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

327,20 €

1000 x 0,3272 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Asennusreiän muoto Pyöreä/Neliö
Reiän halkaisija B 5.5 mm
Reiän minimihalkaisija 4.8 mm
Reiän maksimihalkaisija 5.3 mm
Paneelin paksuusalue 3.5 - 5.5 mm
Kannan läpimitta 11.0 mm
Kannan korkeus 11.0 mm
Tapin pään halkaisija 11.0 mm
Tapin pään korkeus 1.5 mm
Valmiiksi koottu niitti Ei
Väri Musta
Koko materiaali Nailon 6/66
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä