Valikko Haku

Painoniitit - napsautuslukittavat tapit

Varastossa

Lukittuva painoniitti tuottaa tehokkaan ja tiiviin sauman, joka on nopea ja helppo koota. Se sopii erityisesti kohteisiin, joissa ei voi käyttää ruuveja ja muttereita.

Lukittuvat painoniitit ovat erinomainen vaihtoehto liitäntöjen kiinnittämiseen piirilevyille ennen juottamista. Lisäksi niitä voidaan käyttää vakiomallisina paneelien painokiinnikkeinä. Niitä on helppo käyttää: ne yksinkertaisesti työnnetään paneelin reikään ja painetaan alas. Ne takaavat siistin ja tyylikkään viimeistelyn.

Tämä sarja sisältää nuolenpäätyyppisiä lukittuvia painoniittejä, jotka takaavat tukevamman kiinnityksen ja suuremman kiinnityskokoalueen.

Lukittuvat painoniitit napsahtavat ja lukittuvat helposti valmiisiin reikiin ja kestävät hyvin tärinää, hankausta ja korroosiota.

  • Materiaali: Nailon 6/6
  • UL94 V2 -liekkiluokitus
  • Väri: väritön

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 2
Image
Type 3
34 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Kannan korkeus Kannan läpimitta Yhteensopivat paneelin paksuudet Tyyppi Osta
0,13 € - 0,1572 € 8000 Varastossa
2.5 mm
1.3 mm
5.3 mm
6.0 mm
3
0,1348 € - 0,1642 € 22180 Varastossa
1.3 mm
5.3 mm
7.8 mm
0,1348 € - 0,1642 € 4900 Varastossa
1.3 mm
5.3 mm
4.5 mm
0,2266 € - 0,2365 € 51244 Varastossa
1.3 mm
5.3 mm
5.6 mm
0,0898 € - 0,0954 € 24770 Varastossa
1.3 mm
5.3 mm
8.4 mm
0,1348 € - 0,1642 € 26773 Varastossa
1.3 mm
5.3 mm
6.2 mm
0,1348 € - 0,1642 € 16897 Varastossa
1.3 mm
5.3 mm
8.0 mm
0,13 € - 0,1572 € 132130 Varastossa
1.3 mm
5.3 mm
4.5 mm
0,1501 € - 0,1713 € 1874 Varastossa
1.3 mm
5.3 mm
4.7 mm
0,13 € - 0,1572 € 15764 Varastossa
1.3 mm
5.3 mm
10.5 mm
0,13 € - 0,1572 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3 mm
5.3 mm
5.6 mm
0,13 € - 0,1572 € 58887 Varastossa
1.3 mm
5.3 mm
7.8 mm
0,13 € - 0,1572 € 15698 Varastossa
2.5 mm
1.3 mm
5.3 mm
6.0 mm
2
0,1348 € - 0,1642 € 37998 Varastossa
1.3 mm
5.3 mm
16.2 mm
0,1348 € - 0,1642 € 13200 Varastossa
1.3 mm
5.3 mm
10.5 mm
0,13 € - 0,1572 € 10240 Varastossa
1.3 mm
5.3 mm
4.5 mm
0,13 € - 0,1572 € 12948 Varastossa
1.3 mm
5.3 mm
7.8 mm
0,2549 € - 0,2917 € 29392 Varastossa
1.2 mm
5.2 mm
15.9 mm
0,1268 € - 0,1533 € 12000 Varastossa
1.3 mm
5.3 mm
8.0 mm
0,2549 € - 0,2917 € 1191 Varastossa
1.2 mm
5.2 mm
4.8 mm
  • / 2
Painoniitti 2.5 mm 6.0 mm 6.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10026342

Hinta-alue
0,1572 € - 0,13 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
Painoniitti 7.8 mm 7.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10026441

Hinta-alue
0,1642 € - 0,1348 €

Varastotasot
22180 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    9.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    7.8 mm
  • Kannan läpimitta
    5.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
Painoniitti 4.5 mm 4.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10026410

Hinta-alue
0,1642 € - 0,1348 €

Varastotasot
4900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    4.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
Painoniitti 5.6 mm 5.6 mm Nailon 6/6 Väritön

10026427

Hinta-alue
0,2365 € - 0,2266 €

Varastotasot
51244 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.6 mm
  • Kannan läpimitta
    5.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
Painoniitti 8.4 mm 8.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10026465

Hinta-alue
0,0954 € - 0,0898 €

Varastotasot
24770 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    10.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.4 mm
  • Kannan läpimitta
    5.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
Painoniitti 6.2 mm 6.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10026434

Hinta-alue
0,1642 € - 0,1348 €

Varastotasot
26773 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.3 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.2 mm
  • Kannan läpimitta
    5.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
Painoniitti 8.0 mm 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10026458

Hinta-alue
0,1642 € - 0,1348 €

Varastotasot
16897 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    10.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.0 mm
  • Kannan läpimitta
    5.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
Painoniitti 4.5 mm 4.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10026236

Hinta-alue
0,1572 € - 0,13 €

Varastotasot
132130 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    4.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
Painoniitti 4.7 mm 4.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10026496

Hinta-alue
0,1713 € - 0,1501 €

Varastotasot
1874 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    4.7 mm
  • Kannan läpimitta
    5.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
Painoniitti 10.5 mm 10.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10026304

Hinta-alue
0,1572 € - 0,13 €

Varastotasot
15764 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    12.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    10.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
Painoniitti 5.6 mm 5.6 mm Nailon 6/6 Väritön

10026243

Hinta-alue
0,1572 € - 0,13 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.6 mm
  • Kannan läpimitta
    5.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
Painoniitti 7.8 mm 7.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10026274

Hinta-alue
0,1572 € - 0,13 €

Varastotasot
58887 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    9.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    7.8 mm
  • Kannan läpimitta
    5.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
Painoniitti 2.5 mm 6.0 mm 6.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10026250

Hinta-alue
0,1572 € - 0,13 €

Varastotasot
15698 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
Painoniitti 16.2 mm 16.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10026489

Hinta-alue
0,1642 € - 0,1348 €

Varastotasot
37998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    18.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    16.2 mm
  • Kannan läpimitta
    5.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
Painoniitti 10.5 mm 10.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10026472

Hinta-alue
0,1642 € - 0,1348 €

Varastotasot
13200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    12.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    10.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
Painoniitti 4.5 mm 4.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10026328

Hinta-alue
0,1572 € - 0,13 €

Varastotasot
10240 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.3 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    4.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
Painoniitti 7.8 mm 7.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10026366

Hinta-alue
0,1572 € - 0,13 €

Varastotasot
12948 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    9.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    7.8 mm
  • Kannan läpimitta
    5.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
Painoniitti 15.9 mm 15.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10171745

Hinta-alue
0,2917 € - 0,2549 €

Varastotasot
29392 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    15.9 mm
  • Kannan läpimitta
    5.2 mm
  • Kannan korkeus
    1.2 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
Painoniitti 8.0 mm 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10488218

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1268 €

Varastotasot
12000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    10.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.0 mm
  • Kannan läpimitta
    5.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
Painoniitti 4.8 mm 4.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10171707

Hinta-alue
0,2917 € - 0,2549 €

Varastotasot
1191 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    4.8 mm
  • Kannan läpimitta
    5.2 mm
  • Kannan korkeus
    1.2 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C