Valikko Haku

Painoniitit - napsautuslukittavat tapit

Varastossa

Lukittuva painoniitti tuottaa tehokkaan ja tiiviin sauman, joka on nopea ja helppo koota. Se sopii erityisesti kohteisiin, joissa ei voi käyttää ruuveja ja muttereita.

Lukittuvat painoniitit ovat erinomainen vaihtoehto liitäntöjen kiinnittämiseen piirilevyille ennen juottamista. Lisäksi niitä voidaan käyttää vakiomallisina paneelien painokiinnikkeinä. Niitä on helppo käyttää: ne yksinkertaisesti työnnetään paneelin reikään ja painetaan alas. Ne takaavat siistin ja tyylikkään viimeistelyn.

Tämä sarja sisältää nuolenpäätyyppisiä lukittuvia painoniittejä, jotka takaavat tukevamman kiinnityksen ja suuremman kiinnityskokoalueen.

Lukittuvat painoniitit napsahtavat ja lukittuvat helposti valmiisiin reikiin ja kestävät hyvin tärinää, hankausta ja korroosiota.

  • Materiaali: Nailon 6/6
  • UL94 V2 -liekkiluokitus
  • Väri: väritön

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
34 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Kannan korkeus Kannan läpimitta Yhteensopivat paneelin paksuudet Tyyppi Osta
0,1268 € - 0,1533 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
6.0 mm
3
0,1196 € - 0,1451 € 2998 Varastossa
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
8.4 mm
3
0,2487 € - 0,2846 € 9342 Varastossa
3.2 mm
1.2 mm
5.2 mm
6.4 mm
4
0,2487 € - 0,2846 € 512 Varastossa
3.2 mm
1.2 mm
5.2 mm
15.9 mm
4
0,221 € - 0,2307 € 36744 Varastossa
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
5.6 mm
1
0,0876 € - 0,0931 € 9787 Varastossa
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
8.4 mm
1
0,1268 € - 0,1533 € 971 Varastossa
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
5.6 mm
2
0,1268 € - 0,1533 € 57987 Varastossa
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
7.8 mm
2
0,0747 € - 0,0795 € 280 Varastossa
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
16.2 mm
2
0,1268 € - 0,1533 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
6.2 mm
3
0,1268 € - 0,1533 € 6263 Varastossa
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
10.5 mm
3
0,21 € - 0,2404 € 292222 Varastossa
3.2 mm
1.2 mm
5.2 mm
7.9 mm
4
0,2487 € - 0,2846 € 5644 Varastossa
3.2 mm
1.2 mm
5.2 mm
19.1 mm
4
0,1315 € - 0,1602 € 6129 Varastossa
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
4.5 mm
1
  • / 2
Painoniitti 2.5 mm 6.0 mm 6.0 mm Nailon Väritön

SLP-2-236-01

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.9 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.2 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
Painoniitti 2.5 mm 8.4 mm 8.4 mm Nailon Väritön

SLP-2-330-01

Hinta-alue
0,1451 € - 0,1196 €

Varastotasot
2998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    10.3 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.4 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.2 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
Painoniitti 3.2 mm 6.4 mm 6.4 mm Nailon Väritön

SLPA125-250-01

Hinta-alue
0,2846 € - 0,2487 €

Varastotasot
9342 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    10.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.4 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Kannan läpimitta
    5.2 mm
  • Kannan korkeus
    1.2 mm
Painoniitti 3.2 mm 15.9 mm 15.9 mm Nailon Väritön

SLPA125-625-01

Hinta-alue
0,2846 € - 0,2487 €

Varastotasot
512 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    19.9 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    15.9 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Kannan läpimitta
    5.2 mm
  • Kannan korkeus
    1.2 mm
Painoniitti 2.5 mm 5.6 mm 5.6 mm Nailon Väritön

SLP100-221-01

Hinta-alue
0,2307 € - 0,221 €

Varastotasot
36744 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.6 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.2 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
Painoniitti 2.5 mm 8.4 mm 8.4 mm Nailon Väritön

SLP100-330-01

Hinta-alue
0,0931 € - 0,0876 €

Varastotasot
9787 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    10.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.4 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.2 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
Painoniitti 2.5 mm 5.6 mm 5.6 mm Nailon Väritön

SLP-1-221-01

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1268 €

Varastotasot
971 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.6 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.2 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
Painoniitti 2.5 mm 7.8 mm 7.8 mm Nailon Väritön

SLP-1-307-01

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1268 €

Varastotasot
57987 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    9.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    7.8 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.2 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
Painoniitti 2.5 mm 16.2 mm 16.2 mm Nailon Väritön

SLP-1-638-01

Hinta-alue
0,0795 € - 0,0747 €

Varastotasot
280 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    18.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    16.2 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.2 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
Painoniitti 2.5 mm 6.2 mm 6.2 mm Nailon Väritön

SLP-2-245-01

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.2 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.2 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
Painoniitti 2.5 mm 10.5 mm 10.5 mm Nailon Väritön

SLP-2-413-01

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1268 €

Varastotasot
6263 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    12.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    10.5 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.2 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
Painoniitti 3.2 mm 7.9 mm 7.9 mm Nailon Väritön

SLPA125-312-01

Hinta-alue
0,2404 € - 0,21 €

Varastotasot
292222 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11.9 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    7.9 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Kannan läpimitta
    5.2 mm
  • Kannan korkeus
    1.2 mm
Painoniitti 3.2 mm 19.1 mm 19.1 mm Nailon Väritön

SLPA125-750-01

Hinta-alue
0,2846 € - 0,2487 €

Varastotasot
5644 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    23.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    19.1 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Kannan läpimitta
    5.2 mm
  • Kannan korkeus
    1.2 mm
Painoniitti 2.5 mm 4.5 mm 4.5 mm Nailon Väritön

SLP100-177-01

Hinta-alue
0,1602 € - 0,1315 €

Varastotasot
6129 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    4.5 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.2 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm