Valikko Haku

Kuusipuuniitti 5.0 mm 1.5 mm 12.2 mm Nailon Väritön

This flat-headed barbed push fastener can be inserted into threaded or unthreaded holes to form a strong and reliable join. Made from black Nylon with good chemical and electrical resistance.
Tuotekoodi:

167006000002

2119 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 1,547 €
250 - 999 1,0925 €
1000 + 0,8789 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

77,35 €

50 x 1,547 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 17.8 mm
Kannan läpimitta 19.0 mm
Yhteensopivat aukon halkaisijat 5.0 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 1.5 - 12.2 mm
Väri Väritön
Koko materiaali Nailon 6/6
Niittityyppi Piikkiniitti
Tyyppi Tyyppi 2
Niitin kannan muoto Risti
Avaintyyppi Uraton kanta
Tullinimike 3926909790
Niitin kiinnikkeen malli Painettava

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä