Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.
The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.
This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.
Series Code :SR2324
Sarjanumero: SR2324
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Väri | Materiaali | Kannan läpimitta | Yhteensopivat paneelin paksuudet | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1146 € - 0,1415 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 1 in
1.6 - 25.4 mm
|
|
||
| 0,0878 € - 0,1318 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 - 0.252 in
1.6 - 6.4 mm
|
|
||
| 0,1179 € - 0,1456 € | 4000 Varastossa |
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 - 0.752 in
1.6 - 19.1 mm
|
|
||
| 0,2062 € - 0,2546 € | 487 Varastossa |
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 - 1.5 in
1.6 - 38.1 mm
|
|
||
| 0,1154 € - 0,1425 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
Type 2
|
||
| 0,1237 € - 0,1527 € | 2942 Varastossa |
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 - 1 in
1.6 - 25.4 mm
|
|
||
| 0,1064 € - 0,1313 € | 34025 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.063 - 0.5 in
1.6 - 12.7 mm
|
Type 2
|
||
| 0,0339 € - 0,0418 € | 301077 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.063 - 0.236 in
1.6 - 6.0 mm
|
Type 2
|
||
| 0,0797 € - 0,0984 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 - 0.709 in
1.6 - 18.0 mm
|
Type 2
|
||
| 0,1097 € - 0,1327 € | 1994 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.063 - 0.394 in
1.6 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
| 0,072 € - 0,0888 € | 137935 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 - 0.236 in
1.6 - 6.0 mm
|
Type 2
|
||
| 0,0833 € - 0,1028 € | 10000 Varastossa |
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 1 in
1.6 - 25.4 mm
|
|
||
| 0,127 € - 0,1568 € | 29 Varastossa |
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 2 in
1.6 - 50.8 mm
|
|
||
| 0,0975 € - 0,1457 € | 3000 Varastossa |
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 0.626 in
1.6 - 15.9 mm
|
|
||
| 0,1113 € - 0,1374 € | 20 Varastossa |
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 0.626 in
1.6 - 15.9 mm
|
|
||
| 0,127 € - 0,1568 € | 1700 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 - 1.969 in
1.6 - 50.0 mm
|
Type 2
|
||
| 0,1176 € - 0,1452 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 1.252 in
1.6 - 31.8 mm
|
|
||
| 0,1064 € - 0,1313 € | 22026 Varastossa |
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
|
||
| 0,1096 € - 0,1354 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 - 0.874 in
1.6 - 22.2 mm
|
|
||
| 0,1171 € - 0,1445 € | 1700 Varastossa |
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 1.5 in
1.6 - 38.1 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa