Valikko Haku

Kuusipuuniitti 4.0 mm 1.6 mm 6.0 mm Nailon Musta

This dome-headed X-mas tree rivet can be inserted into threaded or unthreaded holes to form a strong and reliable joint. Made from black Nylon with good chemical and electrical resistance.
Tuotekoodi:

27MXT004006

18961 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,04 €
5000 - 19999 0,036 €
20000 + 0,0324 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

40,00 €

1000 x 0,04 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 8.3 mm
Kannan läpimitta 11.2 mm
Kannan korkeus 2.0 mm
Yhteensopivat aukon halkaisijat 4.0 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 1.6 - 6.0 mm
Väri Musta
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Niittityyppi Piikkiniitti
Tyyppi Tyyppi 2
Niitin kannan muoto Risti
Avaintyyppi Uraton kanta
Tullinimike 3926909790
Niitin kiinnikkeen malli Painettava

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä