Valikko Haku

Kuusipuuniitti 5.2 mm 25.4 mm 25.4 mm Nailon Väritön

This slotted, knurled spin clip combines the advantages of a push-in rivet with a screw. The fastener can be pushed into a threaded hole and then hand tightened for a tighter fit. Manufactured from natural Nylon.
Tuotekoodi:

27SC2520P100

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,1153 €
2500 - 9999 0,1038 €
10000 + 0,0934 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

57,65 €

500 x 0,1153 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 25.4 mm
Kannan läpimitta 12.1 mm
Kannan korkeus 3.5 mm
Yhteensopivat aukon halkaisijat 5.2 - 5.2 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 25.4 mm
Uran syvyys 1.9 mm
Väri Väritön
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Niittityyppi Piikkiniitti
Tyyppi Tyyppi 2
Niitin kannan muoto Kupu
Avaintyyppi Urallinen kanta
Tullinimike 3926909790
Kannan tyyli Kartiokantainen
Niitin kiinnikkeen malli Painettava

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä