Valikko Haku

Kuusipuuniitti 6.0 mm 2.5 mm 8.0 mm Nailon Väritön

Tämä pyöreäpäinen painoniittikiinnike voidaan asettaa kierteiseen tai kierteettömään reikään vahvan ja luotettavan tiivisteen luomiseksi. Se on valmistettu värittömästä nailonista, jolla on hyvä kemikaalien- ja sähkönkestävyys.
Tuotekoodi:

468841

18000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,2341 €
10000 + 0,2218 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

234,10 €

1000 x 0,2341 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 15.0 mm
Kannan läpimitta 16.0 mm
Kannan korkeus 2.0 mm
Yhteensopivat aukon halkaisijat 6.0 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 2.5 - 8.0 mm
Väri Väritön
Koko materiaali Nailon 6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Niittityyppi Piikkiniitti
Tyyppi Tyyppi 1
Niitin kannan muoto Risti
Avaintyyppi Uraton kanta
Tullinimike 3926909790
Niitin kiinnikkeen malli Painettava

Tuote 468841 korvaa:

Kuusipuuniitti 6.0 mm 2.5 mm 8.0 mm PP Läpikuultava
Tuotekoodi: 497396

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä