Valikko Haku

Kuusipuuniitti 7.0 mm 3.2 mm 6.0 mm Nailon Musta

Niitissä on piikikkäät ulkonemat varressa, mikä tarjoaa tehokkaan kiinnitysratkaisun monelle paneelin paksuudelle ja materiaalille. Voidaan käyttää niittinä ja ruuvina. Helppo ja nopea asennus. Paloa hidastava.
Tuotekoodi:

BPF-F2495

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2765 €
5000 - 9999 0,2587 €
10000 + 0,2259 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

276,50 €

1000 x 0,2765 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 14.5 mm
Kannan läpimitta 15.0 mm
Kannan korkeus 2.0 mm
Yhteensopivat aukon halkaisijat 7.0 - 7 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 3.2 - 6.0 mm
Väri Musta
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Niittityyppi Kuusipuu
Tyyppi Tyyppi 2
Niitin kannan muoto Kupu
Avaintyyppi Uraton kanta
Tullinimike 3926909790
Niitin kiinnikkeen malli Painettava

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä