Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.
The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.
This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.
Series Code :SR2324
Sarjanumero: SR2324
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Väri | Materiaali | Kannan läpimitta | Yhteensopivat paneelin paksuudet | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1711 € - 0,3107 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.22 in
5.6 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
1
|
||
0,1738 € - 0,3176 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.161 in
4.1 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 - 0.098 in
1.0 - 2.5 mm
|
1
|
||
0,1725 € - 0,3148 € | 33610 Varastossa |
0.232 in
5.9 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.079 - 0.217 in
2.0 - 5.5 mm
|
1
|
||
0,2368 € - 0,3847 € | 19932 Varastossa |
0.268 in
6.8 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 - 0.354 in
1.5 - 9.0 mm
|
1
|
||
0,1118 € - 0,1547 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.228 in
5.8 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.118 - 0.433 in
3.0 - 11.0 mm
|
Tyyppi 1
|
||
0,1322 € - 0,1711 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.276 in
7.0 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 - 0.748 in
3.0 - 19.0 mm
|
Tyyppi 1
|
||
0,1971 € - 0,36 € | 6674 Varastossa |
0.232 in
5.9 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.039 - 0.394 in
1.0 - 10.0 mm
|
1
|
||
0,3477 € - 0,3696 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.138 in
3.5 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.252 - 0.25 in
6.4 - 6.35 mm
|
1
|
||
0,1172 € - 0,1629 € | 2752 Varastossa |
0.228 in
5.8 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 - 0.591 in
3.0 - 15.0 mm
|
Tyyppi 1
|
||
0,1793 € - 0,3285 € | 24612 Varastossa |
0.161 in
4.1 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 - 0.394 in
2.0 - 10.0 mm
|
1
|
||
0,4559 € - 0,742 € | 52822 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
1 in
25.4 mm
|
0.114 - 0.567 in
2.9 - 14.4 mm
|
Tyyppi 1
|
||
0,1143 € - 0,2094 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.106 in
2.7 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 - 0.157 in
1.5 - 4.0 mm
|
1
|
||
0,1971 € - 0,36 € | 736 Varastossa |
0.232 in
5.9 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.039 - 0.394 in
1.0 - 10.0 mm
|
1
|
||
0,1766 € - 0,3217 € | 38518 Varastossa |
0.22 in
5.6 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 - 0.591 in
1.5 - 15.0 mm
|
Tyyppi 1
|
||
0,1725 € - 0,3148 € | 4674 Varastossa |
0.232 in
5.9 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.079 - 0.217 in
2.0 - 5.5 mm
|
1
|
||
0,1711 € - 0,3107 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.22 in
5.6 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
1
|
||
0,1779 € - 0,3244 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.161 in
4.1 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.217 in
1.5 - 5.5 mm
|
1
|
||
0,1944 € - 0,3545 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.13 in
3.3 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 - 0.177 in
1.5 - 4.5 mm
|
1
|
||
0,1172 € - 0,1629 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.228 in
5.8 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 - 0.591 in
3.0 - 15.0 mm
|
Tyyppi 1
|
||
0,1413 € - 0,1744 € | 274 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.