Valikko Haku

Painoniitit - taittuva jalka

Varastossa

Folding Leg Push-In Rivets have a foldable leg design that provides a secure grip for a range of applications and materials.

Pushing the pin into the rivet body causes the legs to expand outwards, allowing them to get a firm grip on the material in the assembly. The rivet legs expand to a distance of 18.6mm.

This expansion allows the rivet to cover a larger surface area, but as a result has a weaker tensile strength. This makes these rivets more suited to thinner applications, such as cardboard boxes and other porous materials. Once installed, the rivet cannot be removed from the outside of the box.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black and Natural
  • UL94 V2 Flame Rated

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Väri Kannan korkeus Kannan läpimitta Yhteensopivat paneelin paksuudet Osta
0,1355 € - 0,1655 € 233664 Varastossa
Väritön
2.0 mm
11.0 mm
3.6 - 4.6 mm
0,1431 € - 0,1754 € 16516 Varastossa
5.5 mm
Musta
2.0 mm
11.0 mm
2.6 - 3.9 mm
0,1431 € - 0,1754 € 3375 Varastossa
5.5 mm
Musta
2.0 mm
11.0 mm
3.6 - 4.6 mm
0,1355 € - 0,1655 € 6866 Varastossa
Väritön
2.0 mm
11.0 mm
2.6 - 3.9 mm
Taittuvajalkainen niitti N/A 3.6 mm 4.6 mm (PT)

10022894

Hinta-alue
0,1655 € - 0,1355 €

Varastotasot
233664 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.6 - 4.6 mm
  • Kannan läpimitta
    11.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    7.6 mm
  • Rungon korkeus
    3.7 mm
Taittuva varsi N/A 2.6 mm 3.9 mm (PT)

10022887

Hinta-alue
0,1754 € - 0,1431 €

Varastotasot
16516 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.6 - 3.9 mm
  • Kannan läpimitta
    11.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    7.6 mm
Taittuva varsi N/A 3.6 mm 4.6 mm (PT)

10022900

Hinta-alue
0,1754 € - 0,1431 €

Varastotasot
3375 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.6 - 4.6 mm
  • Kannan läpimitta
    11.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    7.6 mm
Taittuvajalkainen niitti N/A 2.6 mm 3.9 mm (PT)

10022870

Hinta-alue
0,1655 € - 0,1355 €

Varastotasot
6866 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.6 - 3.9 mm
  • Kannan läpimitta
    11.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    7.6 mm
  • Rungon korkeus
    3.0 mm