Countersunk Rivets are used in countersunk holes and other applications that require a flat finish. Their design allows them to sit flush to a surface, meaning the rivet head will not protrude once installed. They are ideal for sliding track applications.
These rivets also benefit from a tamper resistant design and they are able to accommodate countersunk hole specification DIN ISO 7721.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Upotetun reiän koko | Yhteensopiva reiän halkaisija | Väri | Kannan läpimitta | Yhteensopivat paneelin paksuudet | Osta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1903 € - 0,2327 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Musta
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
||
0,1944 € - 0,2354 € | 2 Varastossa |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Musta
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
||
0,193 € - 0,2341 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Musta
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
||
0,1903 € - 0,2327 € | 496 Varastossa |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Valkoinen
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
||
0,193 € - 0,2341 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Valkoinen
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
||
0,1889 € - 0,2286 € | 3500 Varastossa |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Musta
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
0,1944 € - 0,2382 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.409 in
10.4 mm
|
|
Musta
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
0,3099 € - 0,3662 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Musta
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
||
0,1021 € - 0,1085 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Valkoinen
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
||
0,1944 € - 0,2382 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.409 in
10.4 mm
|
|
Valkoinen
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
0,1944 € - 0,2354 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Valkoinen
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
||
0,1889 € - 0,2286 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Valkoinen
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.