Valikko Haku

Upotettu N/A 3.5 mm 4.5 mm (PT)

Upotettu työnnettävä niitti on valmistettu mustasta nailonista, ja niillä on litteäpäinen muoto.
Tuotekoodi:

SRCS-5065B

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2382 €
5000 - 9999 0,2218 €
10000 + 0,1944 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

238,20 €

1000 x 0,2382 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopivat aukon halkaisijat 5.1 - 5.2 mm
Upotetun reiän koko 10.4 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 3.5 - 4.5 mm
Ankkurin pituus 6.5 mm
Kannan läpimitta 9.8 mm
Kannan korkeus 2.7 mm
Koko materiaali Nailon 6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Niittityyppi Upotettu
Niitin kannan muoto Litteä
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Tullinimike 3926909790
Standardit DIN ISO 7721

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä