Kaksiosaiset painoniitit, joissa on uros- ja naaras-kappaleet, joilla voidaan kiinnittää litteitä paneeleita toisiinsa. Niiteissä on hampaat, jotka tarttuvat toisiinsa tehden kiinnityksestä nopeaa ja helppoa. Kiinnikkeessä on matalat profiilit molemmilla puolilla ja ulkonäkö on sileä molemmin puolin. Valmistettu nailonista 6/6.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Väri | Niitin kannan muoto | Kannan korkeus | Paneelin paksuus | Kannan läpimitta | Osta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3833 € - 0,3833 € | 5286 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Valkoinen
|
Risti
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
0,386 € - 0,386 € | 5030 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Valkoinen
|
Risti
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
8201030008VR | 0,3847 € - 0,3847 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.236 in
6.0 mm
|
Valkoinen
|
Risti
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
0,3874 € - 0,3874 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.236 in
6.0 mm
|
Valkoinen
|
Risti
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
0,1322 € - 0,1985 € | 18477 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Valkoinen
|
Pyöreä
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
0,1588 € - 0,2382 € | 12183 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Valkoinen
|
Pyöreä
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
0,141 € - 0,2108 € | 639 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Musta
|
Risti
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
0,1322 € - 0,1985 € | 26312 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Musta
|
Risti
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
0,1492 € - 0,2245 € | 21365 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Musta
|
Risti
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
0,1588 € - 0,2382 € | 796 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Musta
|
Risti
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
8201020001VR | 0,3833 € - 0,3833 € | 4495 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Musta
|
Risti
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
0,386 € - 0,386 € | 68045 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Musta
|
Risti
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
0,3847 € - 0,3847 € | 1865820 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Musta
|
Risti
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
0,3874 € - 0,3874 € | 8347 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Musta
|
Risti
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
0,1492 € - 0,2245 € | 10500 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Valkoinen
|
Pyöreä
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
0,141 € - 0,2108 € | 4300 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Valkoinen
|
Pyöreä
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
0,0408 € - 0,0408 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.079 in
2.0 mm
|
Musta
|
Risti
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||||
0,1083 € - 0,1338 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.079 in
2.0 mm
|
Väritön
|
Risti
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||||
0,0398 € - 0,0491 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.079 in
2.0 mm
|
Väritön
|
Risti
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||||
0,1122 € - 0,1122 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.079 in
2.0 mm
|
Musta
|
Risti
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa