Valikko Haku

Painoniitit - uros/naaras

Varastossa

Our Snap fasteners features a Nylon 6/6 option, an option made from Low Density Polyethylene (LDPE), and an LDPE option that has a Polypropylene (PP) clip.

The rivet assembly includes a male clip and a female washer. The male clip is ratcheted into the female washer; the single assembly is used to mate two surfaces together. This rivet assembly is an ideal choice for corrugated panels.

  • Quick and easy installation
  • Colours include; Natural, Black, White and High Clarity (Transparent).


Series Code :SR1990

Sarjanumero: SR1990

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
29 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Urospuolisen klipsin varren pituus Suurin yhteensopiva paneelin paksuus Yhteensopivat aukon halkaisijat Naaraspuolisen aluslevyn kannan pituus Osta
0,1437 € - 0,1793 € 14804 Varastossa
Läpinäkyvä
LDPE;PP
44.0 mm
46.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12.0 mm
0,2094 € - 0,2094 € 11974 Varastossa
Valkoinen
LDPE;PP
28.0 mm
22.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6.0 mm
0,1314 € - 0,1642 € 21996 Varastossa
Läpinäkyvä
LDPE;PP
28.0 mm
30.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12.0 mm
0,1352 € - 0,1697 € 12760 Varastossa
Läpinäkyvä
LDPE;PP
44.0 mm
40.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6.0 mm
0,1152 € - 0,1437 € 61744 Varastossa
Läpinäkyvä
LDPE;PP
14.0 mm
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6.0 mm
0,0611 € - 0,0754 € 6000 Varastossa
Väritön
Nailon
12.7 mm
9.5 mm
2.4 mm
12.7 mm
0,098 € - 0,1211 € 61092 Varastossa
Väritön
Nailon
58.7 mm
55.6 mm
3.1 mm
58.7 mm
0,0802 € - 0,099 € 55634 Varastossa
Väritön
Nailon
9.5 mm
7.4 mm
2.4 mm
9.5 mm
0,5599 € - 0,8406 € 156 Varastossa
Musta
LDPE
22.0 mm
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
2.0 mm
  • / 2
Napsautusniitti Napsautettava kiinnike 8.0 mm (HD) 46.0 mm (PT)

8501440900VR

Hinta-alue
0,1793 € - 0,1437 €

Varastotasot
14804 Varastossa
Ominaisuudet
  • Urospuolisen klipsin pään korkeus
    3.0 mm
  • Urospuolisen klipsin varren pituus
    44.0 mm
  • Urospuolisen klipsin varren halkaisija
    6.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    8.0 - 20.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    12.0 - 46.0 mm
Napsautusniitti Napsautettava kiinnike 8.0 mm (HD) 22.0 mm (PT)

8502260908VR

Hinta-alue
0,2094 € - 0,2094 €

Varastotasot
11974 Varastossa
Ominaisuudet
  • Urospuolisen klipsin pään korkeus
    3.0 mm
  • Urospuolisen klipsin varren pituus
    28.0 mm
  • Urospuolisen klipsin varren halkaisija
    6.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    8.0 - 20.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.0 - 22.0 mm
Napsautusniitti Napsautettava kiinnike 8.0 mm (HD) 30.0 mm (PT)

8501260900VR

Hinta-alue
0,1642 € - 0,1314 €

Varastotasot
21996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Urospuolisen klipsin pään korkeus
    3.0 mm
  • Urospuolisen klipsin varren pituus
    28.0 mm
  • Urospuolisen klipsin varren halkaisija
    6.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    8.0 - 20.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    12.0 - 30.0 mm
Napsautusniitti Napsautettava kiinnike 8.0 mm (HD) 40.0 mm (PT)

8502440900VR

Hinta-alue
0,1697 € - 0,1352 €

Varastotasot
12760 Varastossa
Ominaisuudet
  • Urospuolisen klipsin pään korkeus
    3.0 mm
  • Urospuolisen klipsin varren pituus
    44.0 mm
  • Urospuolisen klipsin varren halkaisija
    6.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    8.0 - 20.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.0 - 40.0 mm
Napsautusniitti Napsautettava kiinnike 8.0 mm (HD) 10.0 mm (PT)

8502160900VR

Hinta-alue
0,1437 € - 0,1152 €

Varastotasot
61744 Varastossa
Ominaisuudet
  • Urospuolisen klipsin pään korkeus
    3.0 mm
  • Urospuolisen klipsin varren pituus
    14.0 mm
  • Urospuolisen klipsin varren halkaisija
    6.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    8.0 - 20.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.0 - 10.0 mm
N/A Napsautettava kiinnike 2.4 mm (HD) 9.5 mm (PT)

27AMR0940500

Hinta-alue
0,0754 € - 0,0611 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Urospuolisen klipsin pään korkeus
    1.9 mm
  • Urospuolisen klipsin varren pituus
    12.7 mm
  • Urospuolisen klipsin varren halkaisija
    2.4 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    2.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.6 - 9.5 mm
N/A Napsautettava kiinnike 3.2 mm (HD) 55.6 mm (PT)

27AMR1252187

Hinta-alue
0,1211 € - 0,098 €

Varastotasot
61092 Varastossa
Ominaisuudet
  • Urospuolisen klipsin pään korkeus
    2.5 mm
  • Urospuolisen klipsin varren pituus
    58.7 mm
  • Urospuolisen klipsin varren halkaisija
    3.1 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.2 - 55.6 mm
N/A Napsautettava kiinnike 2.4 mm (HD) 7.4 mm (PT)

27AMR0940375

Hinta-alue
0,099 € - 0,0802 €

Varastotasot
55634 Varastossa
Ominaisuudet
  • Urospuolisen klipsin pään korkeus
    1.9 mm
  • Urospuolisen klipsin varren pituus
    9.5 mm
  • Urospuolisen klipsin varren halkaisija
    2.4 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    2.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.8 - 7.4 mm
N/A Napsautettava kiinnike 20.0 mm (HD) 10.0 mm (PT)

273152259999

Hinta-alue
0,8406 € - 0,5599 €

Varastotasot
156 Varastossa
Ominaisuudet
  • Urospuolisen klipsin pään korkeus
    2.0 mm
  • Urospuolisen klipsin varren pituus
    22.0 mm
  • Urospuolisen klipsin varren halkaisija
    6.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    8.0 - 20.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.0 - 10.0 mm