Valikko Haku

Paksun oven neljänneskierroslukot

Varastossa

Cover Locks are most commonly used with thick panels, such as insulated panels and thick doors. The are supplied with a 5mm double-bit head and a rubber sealing gasket.

  • Seals to IP65 standard
  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finish: Chrome Plated


Series Code :SR5526

Sarjanumero: SR5526

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
47 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Avaimen tyyppi Kiinnityspituus Lukintaväli Yhteensopiva oven paksuus enintään Osta
4,6655 € - 8,7835 € 170 Varastossa
8,0 mm kolmioavain
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
15,0737 € - 21,1033 € 268 Varastossa
5,0 mm kaksiosainen avain
55.0 mm
56.0 mm
40.0 mm
5,0643 € - 9,5278 € Kysy toimitusaikaa täältä
8,0 mm neliöavain
66.0 mm
66.0 mm
50.0 mm
4,0275 € - 7,5739 € 170 Varastossa
8,0 mm kolmioavain
30.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
12,76 € - 17,864 € 354 Varastossa
5,0 mm kaksiosainen avain
40.0 mm
40.0 mm
20.0 mm
4,3598 € - 8,188 € Kysy toimitusaikaa täältä
8,0 mm neliöavain
34.0 mm
44.0 mm
20.0 mm
4,3598 € - 8,188 € 98 Varastossa
3,0 mm kaksiosainen avain
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
12,76 € - 17,864 € 88 Varastossa
5,0 mm kaksiosainen avain
36.0 mm
36.0 mm
20.0 mm
13,8963 € - 19,4549 € 294 Varastossa
5,0 mm kaksiosainen avain
46.0 mm
46.0 mm
30.0 mm
14,7061 € - 14,7061 € 100 Varastossa
5,0 mm kaksiosainen avain
58.0 mm
58.0 mm
40.0 mm
4,0275 € - 7,5739 € Kysy toimitusaikaa täältä
3,0 mm kaksiosainen avain
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
12,76 € - 17,864 € 264 Varastossa
5,0 mm kaksiosainen avain
38.0 mm
38.0 mm
20.0 mm
12,76 € - 17,864 € 544 Varastossa
5,0 mm kaksiosainen avain
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
4,6655 € - 8,7835 € Kysy toimitusaikaa täältä
3,0 mm kaksiosainen avain
56.0 mm
56.0 mm
40.0 mm
15,0737 € - 21,1033 € Kysy toimitusaikaa täältä
5,0 mm kaksiosainen avain
70.0 mm
60.0 mm
50.0 mm
13,8963 € - 19,4549 € 190 Varastossa
5,0 mm kaksiosainen avain
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
15,0737 € - 21,1033 € 200 Varastossa
5,0 mm kaksiosainen avain
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
4,0275 € - 12,1707 € 80 Varastossa
8,0 mm neliöavain
40.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
4,3598 € - 8,188 € Kysy toimitusaikaa täältä
3,0 mm kaksiosainen avain
46.0 mm
46.0 mm
30.0 mm
16,5113 € - 23,1158 € Kysy toimitusaikaa täältä
5,0 mm kaksiosainen avain
68.0 mm
68.0 mm
50.0 mm
  • / 3
90° lukko 8,0 mm kolmioavain 54.0 mm Sinkkiseos

06411384033E

Hinta-alue
8,7835 € - 4,6655 €

Varastotasot
170 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm kolmioavain
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 5,0 mm kaksiosainen avain 56.0 mm Sinkkiseos

06411154034E

Hinta-alue
21,1033 € - 15,0737 €

Varastotasot
268 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 8,0 mm neliöavain 66.0 mm Sinkkiseos

06411285034E

Hinta-alue
9,5278 € - 5,0643 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 8,0 mm kolmioavain 30.0 mm Sinkkiseos

06411382030E

Hinta-alue
7,5739 € - 4,0275 €

Varastotasot
170 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm kolmioavain
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 5,0 mm kaksiosainen avain 40.0 mm Sinkkiseos

06411152047E

Hinta-alue
17,864 € - 12,76 €

Varastotasot
354 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 8,0 mm neliöavain 44.0 mm Sinkkiseos

06411283033E

Hinta-alue
8,188 € - 4,3598 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 3,0 mm kaksiosainen avain 44.0 mm Sinkkiseos

06411133033E

Hinta-alue
8,188 € - 4,3598 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    3,0 mm kaksiosainen avain
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 5,0 mm kaksiosainen avain 36.0 mm Sinkkiseos

06411152034E

Hinta-alue
17,864 € - 12,76 €

Varastotasot
88 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 5,0 mm kaksiosainen avain 46.0 mm Sinkkiseos

06411153034E

Hinta-alue
19,4549 € - 13,8963 €

Varastotasot
294 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 5,0 mm kaksiosainen avain 58.0 mm Sinkkiseos

06411154036E

Hinta-alue
14,7061 € - 14,7061 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 3,0 mm kaksiosainen avain 34.0 mm Sinkkiseos

06411132033E

Hinta-alue
7,5739 € - 4,0275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    3,0 mm kaksiosainen avain
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 5,0 mm kaksiosainen avain 38.0 mm Sinkkiseos

06411152036E

Hinta-alue
17,864 € - 12,76 €

Varastotasot
264 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 5,0 mm kaksiosainen avain 34.0 mm Sinkkiseos

06411152033E

Hinta-alue
17,864 € - 12,76 €

Varastotasot
544 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 3,0 mm kaksiosainen avain 56.0 mm Sinkkiseos

06411134034E

Hinta-alue
8,7835 € - 4,6655 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    3,0 mm kaksiosainen avain
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 5,0 mm kaksiosainen avain 60.0 mm Sinkkiseos

06411154047E

Hinta-alue
21,1033 € - 15,0737 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 5,0 mm kaksiosainen avain 44.0 mm Sinkkiseos

06411153033E

Hinta-alue
19,4549 € - 13,8963 €

Varastotasot
190 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 5,0 mm kaksiosainen avain 54.0 mm Sinkkiseos

06411154033E

Hinta-alue
21,1033 € - 15,0737 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 8,0 mm neliöavain 30.0 mm Sinkkiseos

06411282030E

Hinta-alue
12,1707 € - 4,0275 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 3,0 mm kaksiosainen avain 46.0 mm Sinkkiseos

06411133034E

Hinta-alue
8,188 € - 4,3598 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    3,0 mm kaksiosainen avain
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 5,0 mm kaksiosainen avain 68.0 mm Sinkkiseos

06411155036E

Hinta-alue
23,1158 € - 16,5113 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm