Valikko Haku

Paksun oven neljänneskierrossalvat – siipinuppi

Varastossa

Siipinupilla varustettuja kääntöniitit on saatavilla erityispitkällä kotelolla. Ne sopivat erinomaisesti äänieristettyihin ja eristettyihin oviin, ja niiden mukana toimitetaan tiivistystä parantava kumitiiviste. Niitä on saatavilla kromi- tai mustalla jauhepinnoitteella, ne on valmistettu painevaletusta sinkistä, ja tarjolla on erilaisia kahvoja

Sarjanumero: SR5523

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
24 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Maksimipuristus Kotelon korkeus Kiinnityspituus Yhteensopiva oven paksuus enintään Osta
17,2188 € - 24,1064 € 53 Varastossa
50.0 mm
15,8716 € - 22,2203 € 2 Varastossa
40.0 mm
18,552 € - 25,9728 € 133 Varastossa
60.0 mm
13,921 € - 19,4894 € 42 Varastossa
30.0 mm
  • / 2
Neljänneskierrossalpa 50.0 mm 50.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20058210

Hinta-alue
24,1064 € - 17,2188 €

Varastotasot
53 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Väri
    Väritön
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon korkeus
    50.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
Neljänneskierrossalpa 43.0 mm 40.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20058173

Hinta-alue
22,2203 € - 15,8716 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7907000090
  • Väri
    Väritön
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon korkeus
    40.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
Neljänneskierrossalpa 63.0 mm 60.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20058296

Hinta-alue
25,9728 € - 18,552 €

Varastotasot
133 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7907000090
  • Väri
    Väritön
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon korkeus
    60.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
Neljänneskierrossalpa 30.0 mm 30.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20058098

Hinta-alue
19,4894 € - 13,921 €

Varastotasot
42 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Väri
    Musta
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon korkeus
    30.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm