Valikko Haku

Pallonupit

Varastossa

Pallonuppeja on saatavana eri halkaisijoissa ja valetuissa kierteissä. Käyttökohteisiin ja teollisuudenaloihin kuuluvat ruohonleikkurit, kuntoilulaitteet, koneet, venttiilit, hanat, vivut ym. Pallonupit ovat esteettinen ja ergonominen vaihtoehto toimintojen ohjaamiseen, kiinnittämiseen ja vaihtamiseen.

Sarjanumero: SR1535

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
164 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Valmis Nupin materiaali Asennustapa Osta
0,8529 € - 2,5876 € 7 Varastossa
M4
Hohtava
Bakelite PA6 GF
Threaded
1,6292 € - 4,9287 € 90 Varastossa
M8
Hohtava
Bakelite PA6 GF
Threaded
5,8597 € - 7,2699 € 1302 Varastossa
M12
Hohtava
Bakelite PA6 GF
Threaded
498432 9,577 € - 11,9603 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Kromi
Ruostumaton teräs
Threaded
15,8757 € - 15,8757 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Kromi
Ruostumaton teräs
Threaded
40,5891 € - 85,2372 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Kromi
Ruostumaton teräs
Threaded
59,4801 € - 124,9082 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Kromi
Ruostumaton teräs
Threaded
11,9612 € - 14,9338 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Kiillotettu
Alumiini
Threaded
11,0886 € - 13,8361 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Kiillotettu
Alumiini
Threaded
498456 15,332 € - 18,0485 € 10 Varastossa
M10
Kiillotettu
Alumiini
Threaded
36,41 € - 80,4933 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Kiillotettu
Alumiini
Threaded
10,5859 € - 13,2178 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
Kromi
Ruostumaton teräs
Työntösovite
20,9978 € - 23,3372 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
Kromi
Ruostumaton teräs
Työntösovite
60,7375 € - 127,5488 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
Kromi
Ruostumaton teräs
Työntösovite
11,9044 € - 14,8769 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
Kiillotettu
Alumiini
Työntösovite
16,4841 € - 19,3855 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
Kiillotettu
Alumiini
Työntösovite
38,131 € - 84,3163 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
Kiillotettu
Alumiini
Työntösovite
25,3334 € - 28,1513 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Kiillotettu
Alumiini
Threaded
0,0638 € - 0,1428 € 7544 Varastossa
3.2 mm
Ei pinnoitetta
LDPE
Knock-On
0,1208 € - 0,2537 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
Ei pinnoitetta
LDPE
Knock-On
  • / 9
Pallonuppi 16.0 mm M4 Bakelite PA6 GF Musta

107041669916

Hinta-alue
2,5876 € - 0,8529 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Valmis
    Hohtava
  • Nupin materiaali
    Bakelite PA6 GF
  • Tullinimike
    3926909790
Pallonuppi 32.0 mm M8 Bakelite PA6 GF Musta

107083269915

Hinta-alue
4,9287 € - 1,6292 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Valmis
    Hohtava
  • Nupin materiaali
    Bakelite PA6 GF
  • Tullinimike
    3926909790
Pallonuppi 50.0 mm M12 Bakelite PA6 GF Musta

107125069915

Hinta-alue
7,2699 € - 5,8597 €

Varastotasot
1302 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Valmis
    Hohtava
  • Nupin materiaali
    Bakelite PA6 GF
  • Tullinimike
    3926909790
Pallonuppi 16.0 mm M5 Ruostumaton teräs Väritön

498432

Hinta-alue
11,9603 € - 9,577 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Valmis
    Kromi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7318190090
Pallonuppi 20.0 mm M6 Ruostumaton teräs Väritön

498436

Hinta-alue
15,8757 € - 15,8757 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Valmis
    Kromi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7318190090
Pallonuppi 32.0 mm M6 Ruostumaton teräs Väritön

498440

Hinta-alue
85,2372 € - 40,5891 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Valmis
    Kromi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Pallonuppi 38.0 mm M8 Ruostumaton teräs Väritön

498444

Hinta-alue
124,9082 € - 59,4801 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Valmis
    Kromi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Pallonuppi 16.0 mm M4 Alumiini Väritön

498448

Hinta-alue
14,9338 € - 11,9612 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Nupin materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7616999099
Pallonuppi 20.0 mm M5 Alumiini Väritön

498452

Hinta-alue
13,8361 € - 11,0886 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Nupin materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7616999099
Pallonuppi 25.0 mm M10 Alumiini Väritön

498456

Hinta-alue
18,0485 € - 15,332 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Nupin materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7616999099
Pallonuppi 38.0 mm M8 Alumiini Väritön

498461

Hinta-alue
80,4933 € - 36,41 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Nupin materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    8301300000
Pallonuppi 16.0 mm 4.0 mm Ruostumaton teräs Väritön

498465

Hinta-alue
13,2178 € - 10,5859 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    4.0 mm
  • Valmis
    Kromi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Pallonuppi 25.0 mm 6.0 mm Ruostumaton teräs Väritön

498469

Hinta-alue
23,3372 € - 20,9978 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    6.0 mm
  • Valmis
    Kromi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Pallonuppi 38.0 mm 6.0 mm Ruostumaton teräs Väritön

498473

Hinta-alue
127,5488 € - 60,7375 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    6.0 mm
  • Valmis
    Kromi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Pallonuppi 16.0 mm 4.0 mm Alumiini Väritön

498477

Hinta-alue
14,8769 € - 11,9044 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    4.0 mm
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Nupin materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7326909890
Pallonuppi 25.0 mm 8.0 mm Alumiini Väritön

498482

Hinta-alue
19,3855 € - 16,4841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    8.0 mm
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Nupin materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7616999099
Pallonuppi 38.0 mm 8.0 mm Alumiini Väritön

498486

Hinta-alue
84,3163 € - 38,131 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    8.0 mm
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Nupin materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7616999099
Pallonuppi 32.0 mm M6 Alumiini Väritön

498457

Hinta-alue
28,1513 € - 25,3334 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Nupin materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7616999099
Pallonuppi 12.0 mm (DIA) 3.2 mm Musta

3209BLACK

Hinta-alue
0,1428 € - 0,0638 €

Varastotasot
7544 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    3.2 mm
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Nupin materiaali
    LDPE
  • Tullinimike
    3926300090
Pallonuppi 12.0 mm (DIA) 6.4 mm Musta

3220BLACK

Hinta-alue
0,2537 € - 0,1208 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    6.4 mm
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Nupin materiaali
    LDPE
  • Tullinimike
    3926300090