Valikko Haku

Jousisalpa 14.0 mm Nailon Väritön

Paneelihaka tarjoaa vahvan salpauslaitteen metallisille kaapinoville ja pääsyn tarjoaville paneeleille.
Tuotekoodi:

CS-113-4

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,2875 €
1000 - 4999 0,2628 €
5000 - 9999 0,2423 €
10000 + 0,2149 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

143,75 €

500 x 0,2875 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reiän tyyppi Pyöreä
Tullinimike 3926909790
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tyyppi Catch
Koko materiaali Nailon 6/6
Vakio UL

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä