Valikko Haku

Paneelipuristimet

Varastossa

Panel Clamps are compatible with right or left hand doors and best suited for heating and ventilation panels. These bridge clamps are made of nylon with steel screw in symmetrical or asymmetrical styles.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
5 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Valmis Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Osta
2,4682 € - 3,8395 € Kysy toimitusaikaa täältä
85.0 mm
Ei pinnoitetta
40.0 mm
85.0 mm
4,0302 € - 6,2693 € Kysy toimitusaikaa täältä
85.0 mm
Musta pinnoite
40.0 mm
18.0 mm
4,716 € - 7,336 € Kysy toimitusaikaa täältä
85.0 mm
Sinkitty
40.0 mm
85.0 mm
1,191 € - 1,6675 € 4165 Varastossa
46.0 mm
Ei pinnoitetta
22.0 mm
30.0 mm
1,0945 € - 1,7025 € 8551 Varastossa
46.0 mm
Ei pinnoitetta
46.0 mm
30.0 mm
Paneelikiinnike 85.0 mm 40.0 mm Ei pinnoitetta

07810E

Hinta-alue
3,8395 € - 2,4682 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Rungon materiaali
    Samakki
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Kokonaiskorkeus
    85.0 mm
  • Kokonaispituus
    85.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
Paneelikiinnike 85.0 mm 40.0 mm Musta pinnoite

07812E

Hinta-alue
6,2693 € - 4,0302 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Rungon materiaali
    Samakki
  • Valmis
    Musta pinnoite
  • Kokonaiskorkeus
    18.0 mm
  • Kokonaispituus
    85.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
Paneelikiinnike 85.0 mm 40.0 mm Sinkitty

07813E

Hinta-alue
7,336 € - 4,716 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Rungon materiaali
    Samakki
  • Valmis
    Sinkitty
  • Kokonaiskorkeus
    85.0 mm
  • Kokonaispituus
    85.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
Paneelikiinnike 46.0 mm 22.0 mm Ei pinnoitetta

4622E

Hinta-alue
1,6675 € - 1,191 €

Varastotasot
4165 Varastossa
Ominaisuudet
  • Rungon materiaali
    Nailon
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Kokonaispituus
    46.0 mm
  • Kokonaisleveys
    22.0 mm
Paneelikiinnike 46.0 mm 46.0 mm Ei pinnoitetta

4621E

Hinta-alue
1,7025 € - 1,0945 €

Varastotasot
8551 Varastossa
Ominaisuudet
  • Rungon materiaali
    Nailon
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Kokonaispituus
    46.0 mm
  • Kokonaisleveys
    46.0 mm