Valikko Haku

Paperinen maalaussuojaulppa Kartiomainen 47.8 mm 14.6 mm

Tämä kartiotulppa on valmistettu uusio- ja uusista materiaaleista, joten se on kierrätettävä vaihtoehto. Se sopii maalaamiseen ja jauhepinnoitukseen ja kestää jopa 205 Celsiusasteen lämpötiloja.
Tuotekoodi:

491565

9076 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
47 - 469 0,2318 €
470 - 2349 0,1656 €
2350 + 0,149 €
Vakiopakkaus: 470

Tilaa useita 47

Kokonaishinta:

10,89 €

47 x 0,2318 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Materiaali Kreppipaperi
Väri Ruskea
Erityisominaisuudet Kierrätettävä
Tullinimike 4808400000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä