Valikko Haku

Paperinen maalaussuojaulppa Kartiomainen 61.7 mm 17.2 mm Ruskea Kreppipaperi

Tämä kartiotulppa on valmistettu uusio- ja uusista materiaaleista, joten se on kierrätettävä vaihtoehto. Se sopii maalaamiseen ja jauhepinnoitukseen ja kestää jopa 205 Celsiusasteen lämpötiloja.
Tuotekoodi:

491568

4208 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
45 - 449 0,4187 €
450 - 2249 0,2991 €
2250 + 0,2692 €
Vakiopakkaus: 450

Tilaa useita 45

Kokonaishinta:

18,84 €

45 x 0,4187 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
CH 46.0 mm
H 17.2 mm
M1 52.4 mm
M2 52.4 mm
Materiaali Kreppipaperi
Väri Ruskea
Erityisominaisuudet Kierrätettävä
Tullinimike 4808400000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä