Valikko Haku

Paperinen maalaussuojaulppa Kartiomainen 90.7 mm 19.1 mm

Tämä kartiotulppa on valmistettu uusio- ja uusista materiaaleista, joten se on kierrätettävä vaihtoehto. Se sopii maalaamiseen ja jauhepinnoitukseen ja kestää jopa 205 Celsiusasteen lämpötiloja.
Tuotekoodi:

491572

6462 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
130 - 1299 0,4889 €
1300 - 6499 0,3492 €
6500 + 0,3142 €
Vakiopakkaus: 1300

Tilaa useita 130

Kokonaishinta:

63,56 €

130 x 0,4889 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Materiaali Kreppipaperi
Väri Ruskea
Erityisominaisuudet Kierrätettävä
Tullinimike 4808400000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä