Valikko Haku

Pehmeä pyälletty suoja 19.8 mm 20.8 mm Sininen TPE

Pehmeä pyälletty suoja tarjoaa helppoa suojausta metrisille ja UNF-kierteille, joissa on pyälletty ulkomuoto, paremman otteen ja tiukan istuvuuden takaamiseksi. Se on helppo asentaa ja irrottaa, ja sen käyttölämpötila-alue on -60 °C - 135 °C. Sininen, valmistettu TPE-materiaalista.
Tuotekoodi:

20592691

3085 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
300 - 2999 0,1082 €
3000 - 14999 0,0773 €
15000 + 0,0695 €
Vakiopakkaus: 3000

Tilaa useita 300

Kokonaishinta:

32,46 €

300 x 0,1082 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
H 18.6 mm
B 19.8 mm
A 20.8 mm
Yhteensopiva kierrestandardi Metrinen
Yhteensopiva kierrestandardi Gas Threads
Kierrekoko M20-M22;1/2"
Väri Sininen
Koko materiaali Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Tyyppi 3
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä