Pehmeät pyälletyt suojat ovat helppo ja edullinen tapa suojata metrisiä ja UNF-kierteitä suojaamiseen maalauksen, kokoonpanon ja kuljetuksen aikana. Niissä on pyälletty ulkopuoli, ja ne on valmistettu pehmeästä ja kestävästä TPE:stä, joka tarjoaa paremman otteen ja tiiviin istuvuuden. Estävät putkien päiden vaurioitumisen ja pitävät lian ja roskat poissa.
Helppo asentaa ja irrottaa. Ne toimivat lämpötilassa -60 C:sta 135 C:een.
Käytetään yleisesti putkityössä, HVAC-alalla ja teollisuuden käyttökohteissa.
Materiaali: TPE Väri: Sininen Sarjanumero: SRF0010
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | ID | Kierrekoko | Väri | Materiaali | D | H | Kierrestandardi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3678 € - 1,2364 € | 3400 Varastossa |
1.744 in
44.3 mm
|
M50 ; 1-1/2 in
|
Sininen
|
TPE
|
|
1.039 in
26.4 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,0688 € - 0,3146 € | 300 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
M10 ; M12 ; 1/8 in ; 1/2 in ; 9/16 in
|
Sininen
|
TPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,1376 € - 0,9245 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
M25 ; M26 ; 3/4 in
|
Sininen
|
TPE
|
1.079 in
27.4 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,2752 € - 0,9384 € | 7500 Varastossa |
1.476 in
37.5 mm
|
M40 ; 1-1/4 in ; 1-1/2 in
|
Sininen
|
TPE
|
|
0.819 in
20.8 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 10094006 | 0,1376 € - 0,465 € | 10000 Varastossa |
0.827 in
21.0 mm
|
M20 ; M22 ; 1/2 in
|
Sininen
|
TPE
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
Metric-Kierteet
|
|
| 0,1376 € - 0,9245 € | 2900 Varastossa |
1.016 in
25.8 mm
|
Non Threaded
|
Sininen
|
TPE
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
Kierteetön
|
||
| 0,4628 € - 1,4341 € | 2940 Varastossa |
2.323 in
59.0 mm
|
Non Threaded
|
Sininen
|
TPE
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
Kierteetön
|
||
| 0,3938 € - 0,827 € | 1800 Varastossa |
1.248 in
31.7 mm
|
M32 ; M36 ; 1 in ; 1-3/8 in
|
Sininen
|
TPE
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,2419 € - 0,3387 € | 494 Varastossa |
0.319 in
8.1 mm
|
M8 . 3/8 . 7/16
|
Sininen
|
TPE
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,0788 € - 0,3648 € | 29300 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
M14 ; 1/4 in ; 5/8 in
|
Sininen
|
TPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,1188 € - 0,4149 € | 25000 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
M16 ; 3/8 in
|
Sininen
|
TPE
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,2617 € - 0,4071 € | 49 Varastossa |
2.441 in
62.0 mm
|
M56 - M58; 2 in
|
Sininen
|
TPE
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,0468 € - 0,0728 € | 40000 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
M14; 1/2 - 9/16 in; 1/4 in
|
Sininen
|
TPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
UNF
|
||
| 0,1345 € - 0,2092 € | 6000 Varastossa |
1.394 in
35.4 mm
|
M32 - M36; 1 in; 1-3/8 in
|
Sininen
|
TPE
|
1.394 in
35.4 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,199 € - 0,3096 € | 4100 Varastossa |
1.909 in
48.5 mm
|
M50; 1-1/2 in
|
Sininen
|
TPE
|
1.909 in
48.5 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
UNF
|
||
| 0,0549 € - 0,0855 € | 24594 Varastossa |
0.681 in
17.3 mm
|
M169; 5/8 in; 3/8 in
|
Sininen
|
TPE
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0433 € - 0,0674 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.445 in
11.3 mm
|
M10 - M12; 3/8 - 7/16 in; 1/8 in
|
Sininen
|
TPE
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
UNF
|
||
| 0,0713 € - 0,1109 € | 12000 Varastossa |
0.819 in
20.8 mm
|
M20-M22; 1/2 in
|
Sininen
|
TPE
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,1074 € - 0,1671 € | 7200 Varastossa |
1.008 in
25.6 mm
|
M25-M26; 3/4 in
|
Sininen
|
TPE
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,1493 € - 0,2323 € | 1098 Varastossa |
1.626 in
41.3 mm
|
M40; 1-1/4 in; 1-1/2 in
|
Sininen
|
TPE
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
UNF
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa