Valikko Haku

Pehmeä pyälletty suoja 37.5 mm 41.3 mm Sininen TPE

Pehmeä pyälletty suoja tarjoaa helppoa suojausta metrisille ja UNF-kierteille, joissa on pyälletty ulkomuoto, paremman otteen ja tiukan istuvuuden takaamiseksi. Se on helppo asentaa ja irrottaa, ja sen käyttölämpötila-alue on -60 °C - 135 °C. Sininen, valmistettu TPE-materiaalista.
Tuotekoodi:

20592721

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,2266 €
1000 - 4999 0,1619 €
5000 + 0,1457 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

22,66 €

100 x 0,2266 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
H 20.8 mm
B 37.5 mm
A 41.3 mm
Yhteensopiva kierrestandardi Metrinen
Yhteensopiva kierrestandardi UNF Threads
Yhteensopiva kierrestandardi Gas Threads
Kierrekoko M40;1.1/4";1.1/2"
Väri Sininen
Koko materiaali Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Tyyppi 3
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä