Valikko Haku

Pehmeä pyälletty suoja 59.2 mm 62.0 mm Sininen TPE

Pehmeä pyälletty suoja tarjoaa helppoa suojausta metrisille ja UNF-kierteille, joissa on pyälletty ulkomuoto, paremman otteen ja tiukan istuvuuden takaamiseksi. Se on helppo asentaa ja irrottaa, ja sen käyttölämpötila-alue on -60 °C - 135 °C. Sininen, valmistettu TPE-materiaalista.
Tuotekoodi:

20592745

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 0,3971 €
500 - 2499 0,2837 €
2500 + 0,2553 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

19,86 €

50 x 0,3971 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
H 28.0 mm
B 59.2 mm
A 62.0 mm
Yhteensopiva kierrestandardi Metrinen
Yhteensopiva kierrestandardi Gas Threads
Kierrekoko M56-M58;2"
Väri Sininen
Koko materiaali Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Tyyppi 3
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä