Valikko Haku

Pehmeä pyälletty suoja 7.6 mm 8.1 mm Sininen TPE

This soft knurled cap is made of blue TPE. It offers a simple protection for metric and UNF threads with a knurled exterior to provide better grip for tight fit. It has a recommended operating temperature ranging from minimum -60C to maximum + 135C.
Tuotekoodi:

2280000

494 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,3304 €
1000 + 0,236 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

33,04 €

100 x 0,3304 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopiva kierrestandardi Metrinen
Yhteensopiva kierrestandardi UNF Threads
Kierrekoko M8 . 3/8 . 7/16
Väri Sininen
Koko materiaali Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä