Valikko Haku

Pehmeä pyälletty suoja 12.3 mm 13.3 mm Sininen TPE

This soft knurled cap is made of blue TPE. It offers a simple protection for metric, BSP and UNF threads with a knurled exterior to provide better grip for tight fit. It has a recommended operating temperature ranging from minimum -60C to maximum + 135C.
Tuotekoodi:

2282000

17440 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,3559 €
1000 - 1999 0,1694 €
2000 - 4999 0,1013 €
5000 + 0,0768 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

35,59 €

100 x 0,3559 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopiva kierrestandardi Metrinen
Yhteensopiva kierrestandardi BSP Threads
Yhteensopiva kierrestandardi UNF Threads
Kierrekoko M14 . 1/4" . 5/8"
Väri Sininen
Koko materiaali Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä