Valikko Haku

Pehmeä pyälletty suoja 24.4 mm 25.6 mm Sininen TPE

This soft knurled cap is made of blue TPE. It offers a simple protection for metric and BSP threads with a knurled exterior to provide better grip for tight fit. It has a recommended operating temperature ranging from minimum -60C to maximum + 135C.
Tuotekoodi:

2285000

4702 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 0,902 €
500 - 999 0,4295 €
1000 - 2999 0,1659 €
3000 + 0,1342 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

45,10 €

50 x 0,902 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopiva kierrestandardi Metrinen
Yhteensopiva kierrestandardi BSP Threads
Kierrekoko M25 . M26 . 3/4"
Väri Sininen
Koko materiaali Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä