Valikko Haku

Pehmeä pyälletty suoja 31.7 mm 35.4 mm Sininen TPE

This soft knurled cap is made of blue TPE. It offers a simple protection for metric, BSP and UNF threads with a knurled exterior to provide better grip for tight fit. It has a recommended operating temperature ranging from minimum -60C to maximum + 135C.
Tuotekoodi:

2286000

2568 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 1999 0,8069 €
2000 + 0,3842 €
Vakiopakkaus: 2000

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

161,38 €

200 x 0,8069 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopiva kierrestandardi Metrinen
Yhteensopiva kierrestandardi BSP Threads
Yhteensopiva kierrestandardi UNF Threads
Kierrekoko M32 . M36 . 1" . 1-3/8"
Väri Sininen
Koko materiaali Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä