Valikko Haku

Pehmeä pyälletty suoja 37.5 mm 41.3 mm Sininen TPE

This soft knurled cap is made of blue TPE. It offers a simple protection for metric, BSP and UNF threads with a knurled exterior to provide better grip for tight fit. It has a recommended operating temperature ranging from minimum -60C to maximum + 135C.
Tuotekoodi:

2287000

7581 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
150 - 1499 0,9155 €
1500 - 2999 0,4359 €
3000 + 0,2685 €
Vakiopakkaus: 1500

Tilaa useita 150

Kokonaishinta:

137,33 €

150 x 0,9155 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopiva kierrestandardi Metrinen
Yhteensopiva kierrestandardi BSP Threads
Kierrekoko M40 . 1-1/4" . 1-1/2"
Väri Sininen
Koko materiaali Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä